Набор угловых ключей для винтов со внутренним шестигранником

Статья №.: AS 4052480

Угловые ключии с оптимальным соответствующим допускам шестигранным профилем и точной геометрией головки. Особо длинное исполнение обеспечивает повышенный момент затяжки.

Статья №.:
AS 4052480
Описание продукта
Угловые ключии с оптимальным соответствующим допускам шестигранным профилем и точной геометрией головки. Особо длинное исполнение обеспечивает повышенный момент затяжки.
Преимущества
До 30 % более высокая защита от коррозии
Оптимальная твердость и эластичность
Оптимальная передача момента
Специальная геометрия в критической зоне
Технические характеристики
Для внутреннего шестигранника: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 мм
Комплект поставки
15 угловых ключей
Футляр для хранения
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,64 kg
Gross weight
0,662 kg
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Описание продукта
Набор угловых ключей, 15 угловых ключей в боксе для хранения, для винтов со внутренним шестигранником