Эргономичный и адаптируемый держатель бит с ручкой.
- Статья №.:
- AS 4053300
- Описание продукта
- Эргономичный и адаптируемый держатель бит с ручкой.
- Преимущества
- Особо сильный магнит для оптимальной фиксации
- Точное круговое движение
- Ручка с защитой от соскальзывания
- Технические характеристики
- Адаптация к инструменту C 6,3 (¼")
- Адаптация к инструменту E 6,3 (¼")
- Материал
- Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик - Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Ø стержня мм
- 6,3 мм
- Длина стержня
- 100 мм
- Ø ручки
- 33 мм
- Длина ручки
- 101 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,105 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Описание продукта
- Держатель бит с ручкой, магнитный, для Ø стержня 6,3 мм