- Статья №.:
- AS 4053400
- Описание продукта
- Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.
- Преимущества
- Прочный футляр с прозрачной крышкой
- Надежное хранение
- Технические характеристики
- Адаптация к инструменту E 6,3 (¼")
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Комплект поставки
- Набор из 6 бит
Футляр с прозрачной крышкой
- Маркировка
- SL 3,5 x 0,6 мм
- SL 4 x 0,8 мм
- SL 5,5 x 1 мм
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Длина
- 73 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,09 kg
- Gross weight
- 0,099 kg
- Код ТНВЭД
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Описание продукта
-
Набор промышленных бит, 6 штук, смешанный, с длинным стержнем, 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, PH 1, PH 2, Z 2