Набор бит для шуруповерта с длинным стержнем

Статья №.: AS 4053410

Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.

Статья №.:
AS 4053410
Описание продукта
Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.
Преимущества
Прочный футляр с прозрачной крышкой
Надежное хранение
Технические характеристики
Адаптация к инструменту E 6,3 (¼")
Материал
Высококачественная специальная инструментальная сталь
Комплект поставки
Набор из 6 бит
Футляр с прозрачной крышкой
Маркировка
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Длина
73 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,09 kg
Gross weight
0,099 kg
Код ТНВЭД
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Описание продукта
Набор промышленных бит Torx, 6 штук, с длинным стержнем, Tx 10, 15, 20, 25, 30, 40