Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
- Статья №.:
- AS 4052007
- Исполнение
- для винтов с плоским шлицем
- Описание продукта
- Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
- Преимущества
- Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
- Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
- Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
- Материал
- Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик - Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Ø стержня мм
- 5 мм
- Длина стержня
- 150 мм
- Лезвие (ширина x толщина)
- 5,5 x 1 мм
- Маркировка
- SL
- Ø ручки
- 33 мм
- Длина ручки
- 101 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,08 kg
- Gross weight
- 0,085 kg
- Код ТНВЭД
- 82054000
- EAN
- 4028177807068
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Описание продукта
- Отвертка, неизолированная, шлиц: SL 5,5 x 1 мм