Отвертка неизолированная

Статья №.: AS 4052014

Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.

Статья №.:
AS 4052014
Исполнение
для винтов с плоским шлицем
Описание продукта
Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
Преимущества
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
7 мм
Длина стержня
175 мм
Лезвие (ширина x толщина)
8 x 1,2 мм
Маркировка
SL
Ø ручки
39 мм
Длина ручки
112 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,13 kg
Gross weight
0,138 kg
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807082
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, неизолированная, шлиц: SL 8 x 1,2 мм