Отвертка неизолированная

Статья №.: AS 4052022

???????????? ????????, ?????????? ?????????????? ? ????? ???? ? ??????????? ?????????? ??????.
Статья №.:
AS 4052022
Исполнение
для крестобразного шлица Pozidriv
Описание продукта
Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
Преимущества
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
6 мм
Длина стержня
100 мм
Маркировка
PZ 2
Ø ручки
36 мм
Длина ручки
106 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,09 kg
Gross weight
0,096 kg
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807112
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, неизолированная, шлиц: PZ 2