Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
- Статья №.:
- AS 4052054
- Исполнение
- для TX
- Описание продукта
- Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
- Преимущества
- Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
- Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
- Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
- Материал
- Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик - Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Ø стержня мм
- 4 мм
- Длина стержня
- 100 мм
- Маркировка
- TX 15
- Ø ручки
- 30 мм
- Длина ручки
- 94 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,053 kg
- Код ТНВЭД
- 82054000
- EAN
- 4028177807167
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Описание продукта
- Отвертка, неизолированная, шлиц: TX 15