Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.
- Статья №.:
- AS 4053042
- Исполнение
- для TX
- Описание продукта
- Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.
- Преимущества
- Высокие твердость и моменты затяжки
- Технические характеристики
- Адаптация к инструменту E 6,3 (¼")
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Ø стержня мм
- 6,3 мм
- Маркировка
- TX 15
- Длина
- 73 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,027 kg
- Gross weight
- 0,034 kg
- Код ТНВЭД
- 82079030
- EAN
- 4028177807471
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Описание продукта
- Бит для шуруповерта, шлиц: TX 15