Набор из нескольких отверток. С тонкой длинной ручкой и прочными стержнями и защитной изоляцией.
- Статья №.:
- AS 4052211
- Исполнение
- Защитная изоляция 1000 В
- Описание продукта
- Набор из нескольких отверток. С тонкой длинной ручкой и прочными стержнями и защитной изоляцией.
- Преимущества
- Малое усилие благодаря эргономичной ручке
- Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
- Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
- Ручка на 30 %, изоляция на 50 % тоньше, чем у аналогичного инструмента
- Материал
- Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик - Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Комплект поставки
- Набор из 5 отверток
- Маркировка
- SL 3 x 0,5 мм
- SL 4 x 0,8 мм
- SL 5,5 x 1 мм
- PZ 1
- PZ 2
- Стандарты
- МЭК 60 900
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,37 kg
- Gross weight
- 0,385 kg
- Код ТНВЭД
- 82054000
- EAN
- 4028177807358
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Описание продукта
- Набор отверток изолированных, шлиц: SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
- Допуски
- VDE