Магнитный держатель с шестигранным сечением для надежного крепления бит.
- Статья №.:
- AS 4053310
- Описание продукта
- Магнитный держатель с шестигранным сечением для надежного крепления бит.
- Преимущества
- Особо сильный магнит для оптимальной фиксации
- Точное круговое движение
- Технические характеристики
- Адаптация к инструменту E 6,3 (¼")
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Ø стержня мм
- 6,3 мм
- Длина стержня
- 47 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,01 kg
- Gross weight
- 0,018 kg
- Код ТНВЭД
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Описание продукта
- Магнитный держатель бит с 6-гранным приводом, для бит E 6,3 мм, длина стержня 47 мм, особо прочный