Набор из 13 отверток с удобной поворотной фиксирующейся ручкой.
- Статья №.:
- AS 4053450
- Описание продукта
- Набор из 13 отверток с удобной поворотной фиксирующейся ручкой.
- Технические характеристики
- PH 1 - SL 4 x 0,8 мм
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 мм
- PZ 2 - SL 6 x 1 мм
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 мм
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Внутренний шестигранник 3 мм - внутренний шестигранник 4 мм
- Внутренний шестигранник 5 мм - внутренний шестигранник 6 мм
- Материал
- Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик - Цвет
- Handle: RAL 7016 and RAL 35745
- Комплект поставки
- Комбинированный держатель: в виде отвертки и T-образной ручки
12 двусторонних бит
Футляр для хранения - Длина стержня
- 160 мм
- Ø ручки
- 39 мм
- Длина ручки
- 105 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,03 kg
- Gross weight
- 1,069 kg
- Код ТНВЭД
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Описание продукта
- Отвертка со сменными насадками, 13 шт., неизолированных, 12 лезвий с 2 шлицами на каждом