Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей.
- Статья №.:
- AS 4054870
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей.
- Преимущества
- Резка материалов без изменения формы
- Чистые кромки, не требуется доработка отрезанного профиля
- Простое обращение
- Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
- Материал
- Корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, вальцованная, закаленная маслом
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Комплект поставки
- Резчик для перемычек вкл. систему снятия стружки
- Подходит для арт. №
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Размер
- Длина: 280 мм
- Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Алюминий
- Медь
- Пластик
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 1,2 мм
- Макс. толщина обрабатываемого алюминия
- 1,2 мм
- Maximum machinable material thickness, plastic
- 2 мм
- Cut width
- 2,7 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,54 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Описание продукта
- Клещи высечные для боковых стенок секций, секционных перегородок и шкафов планочных силовых разъединителей NH