Для обработки неизолированных плоских наконечников
- Статья №.:
- AS 4054080
- Исполнение
- угловое
- Описание продукта
- Для обработки неизолированных плоских наконечников.
- Преимущества
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Промаркированные штамповочные места для точной обработки соответствующих сечений
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- B-образный
- Размер
- Ширина: 18 мм
Высота: 59 мм
Длина: 198 мм - AWG
- 26 ‐ 16
- Для сечения
- 0,1 ‐ 1,5 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,433 kg
- Gross weight
- 0,443 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 0,1 - 1,5 мм², B-образный обжим, для неизолированных штекерных кабельных наконечников 2,8, 4,8 и 6,3 мм