Для обработки неизолированных плоских наконечников
- Статья №.:
- AS 4054081
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для обработки неизолированных плоских наконечников.
- Преимущества
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Промаркированные штамповочные места для точной обработки соответствующих сечений
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- B-образный
- Размер
- Высота: 68 мм
Длина: 256 мм - AWG
- 22 ‐ 10
- Для сечения
- 0,5 ‐ 6 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,53 kg
- Gross weight
- 0,68 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 0,5 - 6 мм², B-образный обжим, для неизолированных штекерных кабельных наконечников 2,8, 4,8 и 6,3 мм