Клещи для снятия изоляции

Статья №.: AS 4054300

??? ?????? ???????? ? ????????. ??????????????????, ? ????????????? ???????, ??????? ??? ??? ?????? ????????.
Статья №.:
AS 4054300
Описание продукта
Для снятия изоляции с проводов. Саморегулирующиеся, с эргономичными ручками, сменный нож для снятия изоляции.
Преимущества
Гибко регулируемый упор для снятия изоляции
Практичный режущий инструмент для резки провода
Автоматический настраиваемый механизм для различных видов изоляции и диаметра провода
Ножи для всех типов клещей, заменяются в несколько приемов
Двухкомпонентная ручка с мягкой защитой от соскальзывания
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Размер
Ширина: 20 мм
Высота: 90 мм
Длина: 191 мм
AWG
34 ‐ 8
Для сечения
0,02 ‐ 10 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,17 kg
Gross weight
0,18 kg
Код ТНВЭД
82032000
EAN
4028177807709
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Описание продукта
Клещи для снятия изоляции, 0,02 - 10 мм²