Для снятия изоляции с проводов. Саморегулирующиеся, с эргономичными ручками, сменный нож для снятия изоляции.
- Статья №.:
- AS 4054305
- Описание продукта
- Для снятия изоляции с проводов. Саморегулирующиеся, с эргономичными ручками, сменный нож для снятия изоляции.
- Преимущества
- Гибко регулируемый упор для снятия изоляции
- Практичный режущий инструмент для резки провода
- Автоматический настраиваемый механизм для различных видов изоляции и диаметра провода
- Ножи для всех типов клещей, заменяются в несколько приемов
- Двухкомпонентная ручка с мягкой защитой от соскальзывания
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Размер
- Ширина: 20 мм
Высота: 90 мм
Длина: 191 мм - AWG
- 12 ‐ 5
- Для сечения
- 4 ‐ 16 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,17 kg
- Gross weight
- 0,18 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Описание продукта
- Клещи для снятия изоляции, 4 - 16 мм²