Для снятия изоляции с проводов. Саморегулирующиеся, с эргономичными ручками, сменный нож для снятия изоляции.
Клещи для снятия изоляции
Статья №.: AS 4054310
Продукт снимается с производства с: 30 дек. 2023 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
- Статья №.:
- AS 4054310
- Описание продукта
- Для снятия изоляции с проводов. Саморегулирующиеся, с эргономичными ручками, сменный нож для снятия изоляции.
- Преимущества
- Гибко регулируемый упор для снятия изоляции
- Практичный режущий инструмент для резки провода
- Автоматический настраиваемый механизм для различных видов изоляции и диаметра провода
- Ножи для всех типов клещей, заменяются в несколько приемов
- Двухкомпонентная ручка с мягкой защитой от соскальзывания
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Указание к арт. №
- Подходит также для резиновой и силиконовой изоляции
- Размер
- Ширина: 20 мм
Высота: 90 мм
Длина: 191 мм - AWG
- 28 ‐ 12
- Для сечения
- 0,1 ‐ 4 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,17 kg
- Gross weight
- 0,18 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Описание продукта
- Клещи для снятия изоляции, 0,1 - 4 мм²