Для снятия изоляции с проводов. Саморегулирующиеся, с эргономичными ручками, сменный нож для снятия изоляции.
Клещи для снятия изоляции
Статья №.: AS 4054315
Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2022 г.
Артикул заменяется на:
- Статья №.:
- AS 4054315
- Исполнение
- угловое
- Описание продукта
- Для снятия изоляции с проводов. Саморегулирующиеся, с эргономичными ручками, сменный нож для снятия изоляции.
- Преимущества
- Гибко регулируемый упор для снятия изоляции
- Практичный режущий инструмент для резки провода
- Автоматический настраиваемый механизм для различных видов изоляции и диаметра провода
- Ножи для всех типов клещей, заменяются в несколько приемов
- Двухкомпонентная ручка с мягкой защитой от соскальзывания
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Размер
- Длина: 168 мм
- AWG
- 34 ‐ 8
- Для сечения
- 0,02 ‐ 10 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,218 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Описание продукта
- AS клещи для снятия изоляции угловое исполнение, для сечения 0,02-10мм²