Сменные кассеты ножей для проводов различных сечений. Также подходят для специальной изоляцией.
- Статья №.:
- AS 4054505
- Описание продукта
- Сменные кассеты ножей для проводов различных сечений. Также подходят для специальной изоляцией.
- Цвет
- красный
- Подходит для арт. №
- 4054.305
- Для сечения
- 4 ‐ 16 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,01 kg
- Gross weight
- 0,014 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807778
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Описание продукта
- Сменный нож для клещей для снятия изоляции AS 4054305, для Ø кабеля 4 - 16 мм²