Для медных и алюминиевых проводов
- Статья №.:
- AS 4054650
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для медных или алюминиевых проводов.
- Преимущества
- Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Стандарты
- Защитная изоляция 1000 В
- VDE
- Размер
- Ширина: 53 мм
Длина: 160 мм - Для сечения
- 0,5 ‐ 35 мм²
- Для Ø провода
- 12 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,195 kg
- Gross weight
- 0,203 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Описание продукта
- Бокорезы для кабеля для Ø кабеля 12 мм, 0,5 - 35 мм²
- Допуски
- VDE