С острой головкой, лезвиями с углом 21° и небольшой фаской
- Статья №.:
- AS 4054750
- Описание продукта
- С острой головкой, лезвиями с углом 21° и небольшой фаской.
- Преимущества
- Разжимающая пружина для простого разжатия
- Эргономичные ручки
- Сквозной шарнир для длительной устойчивости и оптимальной передачи усилия
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Полированная, со смазкой
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Размер
- Длина: 115 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,08 kg
- Gross weight
- 0,088 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Описание продукта
- Бокорезы для электроники, с острой головкой и лезвиями с углом (21°)