С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от M8 до M10
- Статья №.:
- AS 4054800
- Описание продукта
- С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от M8 до M10.
- Преимущества
- Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
- Оптимальная передача удерживающего и режущего усилия
- Малое физическое усилие
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Стандарты
- Защитная изоляция 1000 В
- VDE
- Размер
- Длина: 180 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,289 kg
- Gross weight
- 0,299 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Описание продукта
- Комбинированные пассатижи с изолированными ручками, зубчатая поверхность губок, встроенный кольцевой ключ M8-M10
- Допуски
- VDE