С зубчатой поверхностью губок
- Статья №.:
- AS 4054850
- Описание продукта
- С зубчатой поверхностью губок.
- Преимущества
- Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Стандарты
- Защитная изоляция 1000 В
- VDE
- Размер
- Длина: 200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,21 kg
- Gross weight
- 0,215 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Описание продукта
- Длинногубцы с изолированными ручками, зубчатая поверхность губок, с лезвиями
- Допуски
- VDE