- Статья №.:
- AS 4054900
- Описание продукта
- Для ширины ключа 10 - 36 мм.
- Преимущества
- Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
- Ровная поверхность предупреждает образование повреждение винтов/гаек
- Простая регулировка для быстрой подгонки к заготовке без кнопки
- Прочный сквозной шарнир
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Размер
- Длина: 260 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,419 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807891
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Описание продукта
- Трубный ключ с быстрой регулировкой, размер под ключ 10 - 36 мм