Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
- Статья №.:
- AS 4054001
- Исполнение
- угловое
- Описание продукта
- Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
- Преимущества
- Минимальное усилие при большом сечении кабеля
- Постоянно высокое качество обжима
- Промаркированные штамповочные места для точной обработки соответствующих сечений
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- четырехугольный
- Направление ввода кабеля
- спереди
- Размер
- Высота: 59 мм
Длина: 198 мм - AWG
- 22 ‐ 10
- Для сечения
- 0,5 ‐ 6 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,452 kg
- Gross weight
- 0,462 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807594
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 0,5 - 6 мм², четырехугольный обжим, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников