- Статья №.:
- AS 4054020
- Исполнение
- угловое
- Описание продукта
- Для обработки неизолированных кольцевых кабельных наконечников.
- Преимущества
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Благодаря оптимальному положению рычага необходимо лишь минимальное усилие даже при больших сечениях
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- с выемкой
- Размер
- Высота: 59 мм
Длина: 198 мм
- AWG
- 20 ‐ 14
- Для сечения
- 0,5 ‐ 2,5 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,429 kg
- Gross weight
- 0,439 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
-
Клещи для обжима 0,34 - 2,5 мм², обжим с выемкой, для неизолированных кольцевых кабельных наконечников