Для обработки неизолированных кольцевых кабельных наконечников
- Статья №.:
- AS 4054021
- Исполнение
- угловое
- Описание продукта
- Для обработки неизолированных кольцевых кабельных наконечников.
- Преимущества
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Благодаря оптимальному положению рычага необходимо лишь минимальное усилие даже при больших сечениях
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- с выемкой
- Размер
- Высота: 59 мм
Длина: 198 мм - AWG
- 22 ‐ 10
- Для сечения
- 0,35 ‐ 6 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,425 kg
- Gross weight
- 0,435 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 0,35 - 6 мм², обжим с выемкой, для неизолированных кольцевых кабельных наконечников