Для обработки неизолированных кольцевых кабельных наконечников
- Статья №.:
- AS 4054023
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для обработки неизолированных кольцевых кабельных наконечников.
- Преимущества
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Благодаря оптимальному положению рычага необходимо лишь минимальное усилие даже при больших сечениях
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- с двойной выемкой
- Размер
- Высота: 68 мм
Длина: 256 мм - AWG
- 12 ‐ 8
- Для сечения
- 4 ‐ 10 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,63 kg
- Gross weight
- 0,668 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 4 - 10 мм², обжим с двойной выемкой, для неизолированных кольцевых кабельных наконечников