Для обработки неизолированных кольцевых кабельных наконечников
- Статья №.:
- AS 4054024
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для обработки неизолированных кольцевых кабельных наконечников.
- Преимущества
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Благодаря оптимальному положению рычага необходимо лишь минимальное усилие даже при больших сечениях
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- с выемкой
- Размер
- Высота: 68 мм
Длина: 256 мм - AWG
- 8 ‐ 4
- Для сечения
- 10 ‐ 25 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,52 kg
- Gross weight
- 0,67 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 10 - 25 мм², обжим с выемкой, для неизолированных кольцевых кабельных наконечников