Для обработки изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников.
- Статья №.:
- AS 4054140
- Исполнение
- угловое
- Описание продукта
- Для обработки изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников.
- Преимущества
- Четкая цветовая маркировка сечений в местах обжима
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Разблокируются при достижении необходимого давления, таким образом исключается избыточный обжим
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- овальный
- Размер
- Высота: 59 мм
Длина: 198 мм - AWG
- 22 ‐ 14
- Для сечения
- 0,75 ‐ 2,5 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,42 kg
- Gross weight
- 0,44 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 0,75 - 2,5 мм², овальный обжим, для изолированных кольцевых кабельных наконечников