Для обработки изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников.
- Статья №.:
- AS 4054141
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для обработки изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников.
- Преимущества
- Четкая цветовая маркировка сечений в местах обжима
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Разблокируются при достижении необходимого давления, таким образом исключается избыточный обжим
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- овальный
- Размер
- Высота: 68 мм
Длина: 256 мм - AWG
- 22 ‐ 10
- Для сечения
- 0,75 ‐ 6 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,64 kg
- Gross weight
- 0,68 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- Клещи для обжима 0,5 - 6 мм², овальный обжим, для изолированных кольцевых кабельных наконечников