Для снятия изоляции с силовых проводов.
- Статья №.:
- AS 4054400
- Описание продукта
- Для снятия изоляции с силовых проводов.
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Размер
- Ширина: 39,8 мм
Высота: 18,5 мм
Длина: 90,5 мм - Для Ø провода
- 2,5 ‐ 11 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,033 kg
- Gross weight
- 0,043 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Описание продукта
- Инструмент для снятия изоляции для Ø провода 2,5 - 11 мм