Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
- Статья №.:
- AS 4054003
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
- Преимущества
- Минимальное усилие при большом сечении кабеля
- Постоянно высокое качество обжима
- Прижимная блокировка с фиксатором
- Саморегулировка
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Обжим
- шестиугольный
- Направление ввода кабеля
- сбоку
- Размер
- Длина: 176 мм
- AWG
- 26 ‐ 8
- Для сечения
- 0,14 ‐ 10 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,455 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Описание продукта
- AS Клещи для шестиугольного обжима, для сечения 0,14 - 10 мм2