Штамп круглый для листовой стали

Статья №.: AS 4055230

Для штамповки круглых вырезов

Статья №.:
AS 4055230
Исполнение
С 3 режущими кромками
Описание продукта
Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Прижимной винт без подшипника
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
2 мм
Ø выреза
30,5 мм
Указание
При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Прижимной винт (Ø x L)
9,5 x 50 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
9,5 мм
19 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,19 kg
Gross weight
0,222 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808263
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Штамп круглый, для материала листовая сталь, Ø выреза 30,5 мм
Документация
Руководство