Штамп круглый для листовой стали

Статья №.: AS 4055260

Для штамповки круглых вырезов

Статья №.:
AS 4055260
Исполнение
С 3 режущими кромками
Описание продукта
Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Прижимной винт без подшипника
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
3 мм
Ø выреза
60 мм
Указание
При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Прижимной винт (Ø x L)
19 x 75 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
19 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,097 kg
Gross weight
1,17 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808362
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Штамп круглый, для материала листовая сталь, PG 48, Ø выреза 60 мм
Документация
Руководство