Набор штампов тристар метрических для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Статья №.: AS 4055180

Для штамповки круглых вырезов

Статья №.:
AS 4055180
Исполнение
С тройным сегментированием
Описание продукта
Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки
5 матриц
5 пуансонов
Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал
Нержавеющая сталь
Для резьбы
M16
M20
M25
M32
M40
Указание
При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,849 kg
Gross weight
1,098 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Набор штампов тристар метрических, для материала нержавеющая сталь, 5 шт, M16/20/25/32/40
Документация
Руководство