Для штамповки квадратных вырезов
- Статья №.:
- AS 4055322
- Описание продукта
- Для штамповки квадратных вырезов. Используется гидравлический пресс.
- Преимущества
- С боковым вырезом для стружки
- Заклинивания матрицы не происходит
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка
Пластиковый футляр
Прижимная гайка с подшипником
Адаптер для гидравлики - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- Привод в действие, гидравлический
- Да
- Привод в действие, ручной
- Да
- □ выреза
- 22,2 x 22,2 мм
- Размер
- Ширина: 22,2 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 0,738 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Штамп квадратный, для материала листовая сталь, 22,2 x 22,2 мм
- Документация
- Руководство