Для штамповки квадратных вырезов
- Статья №.:
- AS 4055346
- Описание продукта
- Для штамповки квадратных вырезов. Используется гидравлический пресс.
- Преимущества
- С боковым вырезом для стружки
- Заклинивания матрицы не происходит
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 3 мм
- Привод в действие, гидравлический
- Да
- □ выреза
- 46 x 46 мм
- Размер
- Ширина: 46 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,536 kg
- Gross weight
- 2,381 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Штамп квадратный, для материала листовая сталь, 46 x 46 мм
- Документация
- Руководство