Штамп Sub-D для листовой и нержавеющей стали

Статья №.: AS 4055472

Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов

Статья №.:
AS 4055472
Описание продукта
Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Преимущества
С боковым вырезом для стружки
Заклинивания матрицы не происходит
В качестве прижимных болтов используются различные оси для пуансона и матрицы.
Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка
Прижимная гайка с подшипником
Адаптер для гидравлики
Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали
1,25 мм
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
1,75 мм
▭ выреза
41,9 x 11,3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,605 kg
Gross weight
0,781 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Штамп прямоугольный, для материала листовая/нержавеющая сталь, 41,9 x 11,3 мм, Sub-D, 25-пол.
Документация
Руководство