Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Статья №.: AS 4055115

Для штамповки круглых вырезов

Статья №.:
AS 4055115
Исполнение
С тройным сегментированием
Описание продукта
Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Обрабатываемый материал
Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали
2 мм
Ø выреза
15,2 мм
Указание
При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Прижимной винт (Ø x L)
11,1 x 60 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
11,1 мм
19 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,039 kg
Gross weight
0,054 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177807976
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющая сталь, PG 9, Ø выреза 15,2 мм
Документация
Руководство