Для штамповки круглых вырезов
- Статья №.:
- AS 4055116
- Исполнение
- С тройным сегментированием
- Описание продукта
- Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон - Обрабатываемый материал
- Нержавеющая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали
- 2 мм
- Ø выреза
- 16,2 мм
- Для резьбы
- M16
- Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Прижимной винт (Ø x L)
- 11,1 x 60 мм
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
- 11,1 мм
19 cm - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,043 kg
- Gross weight
- 0,059 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177807983
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющей стали, M16, Ø выреза 16,2 м
- Документация
- Руководство