Для штамповки круглых вырезов
- Статья №.:
- AS 4055150
- Исполнение
- С тройным сегментированием
- Описание продукта
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон - Обрабатываемый материал
- Нержавеющая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали
- 2,5 мм
- Ø выреза
- 50,5 мм
- Для резьбы
- M50
- Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Прижимной винт (Ø x L)
- 19 x 75 мм
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
- 19 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,657 kg
- Gross weight
- 0,731 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808126
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющая сталь, M50, Ø выреза 50,5 мм
- Документация
- Руководство