Штамп прямоугольный для листовой стали

Статья №.: AS 4055401

Для штамповки прямоугольных вырезов

Статья №.:
AS 4055401
Описание продукта
Для штамповки прямоугольных вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Преимущества
С боковым вырезом для стружки
Заклинивания матрицы не происходит
Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка
Пластиковый футляр
Прижимная гайка с подшипником
Адаптер для гидравлики
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
2 мм
Привод в действие, гидравлический
Да
Привод в действие, ручной
Да
▭ выреза
22 x 42 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,731 kg
Gross weight
0,909 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808461
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Штамп прямоугольный, для материала листовая сталь, 22 x 42 мм
Документация
Руководство