Для штамповки вырезов со специальным контуром
- Статья №.:
- AS 4055441
- Исполнение
- 4-стронний срез до 20,1 мм
- Описание продукта
- Для штамповки вырезов со специальным контуром. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
- Преимущества
- С боковым вырезом для стружки
- Заклинивания матрицы не происходит
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка
Прижимная гайка с подшипником
Адаптер для гидравлики
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- Ø выреза
- 22,5 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,723 kg
- Gross weight
- 0,753 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808508
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Штамп со специальным контуром, для материала листовая сталь, со срезами, Ø выреза 22,5 мм
- Документация
- Руководство