Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов
- Статья №.:
- AS 4055463
- Описание продукта
- Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов. Используется гидравлический пресс.
- Преимущества
- С боковым вырезом для стружки
- Заклинивания матрицы не происходит
- При сжатии матрицы и пуансона на листе стали происходит разметка монтажных отверстий для разъемов
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- ▭ выреза
- 36 x 86 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,6 kg
- Gross weight
- 3,648 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808539
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Штамп прямоугольный, для материала листовая сталь, 36 x 86 мм, разъем 16-пол.
- Документация
- Руководство