Для штамповки круглых вырезов
- Статья №.:
- AS 4055480
- Исполнение
- С 3 режущими кромками
- Описание продукта
- Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
- Комплект поставки
- 5 матриц
5 пуансонов
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
2 мм
2 мм
2 мм
3 мм - Ø выреза
- 16,2 мм
20,4 мм
25,4 мм
32,5 мм
40,5 мм - Для резьбы
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,95 kg
- Gross weight
- 0,98 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Набор штампов метрических, для материала листовая сталь, 5 шт, M16/20/25/32/40
- Документация
- Руководство