Для штамповки круглых вырезов
- Статья №.:
- AS 4055520
- Исполнение
- С тройным сегментированием
- Описание продукта
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- Ø выреза
- 20,4 мм
- Для резьбы
- M20
- Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Прижимной винт (Ø x L)
- 9,5 x 50 мм
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
- 9,5 мм
19 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,075 kg
- Gross weight
- 0,095 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808669
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Шкаф тристар круглый, для материала листовая сталь, M20, PG 13, Ø выреза 20,4 мм
- Документация
- Руководство