Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Артикульный номер: AS 4055.534

Для штамповки круглых вырезов

Артикульный номер:
AS 4055.534
Исполнение
С тройным сегментированием
Описание продукта

Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
3 мм
Ø выреза
34,6 мм
Указание
При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Прижимной винт (Ø x L)
19 x 55 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
19 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,229 kg
Gross weight
0,262 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808720
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Шкаф тристар круглый, для материала листовая сталь, Ø выреза 34,6 мм
Документация
Руководство