Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Статья №.: AS 4055561

Для штамповки круглых вырезов

Статья №.:
AS 4055561
Исполнение
С тройным сегментированием
Описание продукта

Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
3 мм
Ø выреза
61,5 мм
Указание
При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Прижимной винт (Ø x L)
19 x 75 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
19 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,841 kg
Gross weight
0,914 kg
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808812
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Шкаф тристар круглый, для материала листовая сталь, Ø выреза 61,5 мм
Документация
Руководство